Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Стальные крюки с резьбой типов 11E и 4E специально разработаны для машиностроения и представляют собой надежное решение для широкого спектра крепежных задач. Изготовленные из высококачественной стали, они гарантируют прочность конструкции и высокую допустимую нагрузку. Выполненная с высокой точностью резьба облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Универсальные крюки идеально подходят для крепления компонентов машин, инструментов и другого оборудования. Наши крюки с резьбой отличаются длительным сроком службы и являются надежным выбором для требовательных задач машиностроения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2185_A_Datasheet_32246__11E_4E_A--ru 146 kB

Чертежи

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыИсполнение 1D

D1D2HLL1макс. допустимая
нагрузка
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2185.00440AизогнутыйТип 11E12M43,5-40209 0,00 €
K2185.00450AизогнутыйТип 11E16M43,5-50259 0,00 €
K2185.00550AизогнутыйТип 11E16M54,4-502312,5 0,00 €
K2185.00560AизогнутыйТип 11E16M54,4-603012,5 0,00 €
K2185.00650AизогнутыйТип 11E18M65,2-502025 0,00 €
K2185.00660AизогнутыйТип 11E18M65,2-603025 0,00 €
K2185.00870AизогнутыйТип 11E22M87-703240 0,00 €
K2185.00880AизогнутыйТип 11E22M87-804240 0,00 €

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33