Группы товаров
Вставки для крепления поверхностей сложной формы.
K0826

Вставки для крепления поверхностей сложной формы.

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенная закалкой и отпуском до 1100—1200 Н/мм², вороненая.Указание на чертеже:
1) Шаровая вставка
2) Коническая вставка
3) Призматическая вставка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0826 Вставки для крепления поверхностей сложной формы. 107 kB

Чертежи (общий обзор)

Вставки для крепления поверхностей сложной формы.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0826.01Шаровая Вставка 0,00 €
K0826.02Пирамидальная Насадка 0,00 €
K0826.03Призматическия Насадка 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33