HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPoštovní schránka 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
e-mail: info@kipp.com · internet: www.kipp.com
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení C, se stupněm
K1749_C

Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Tyto klínové svorky lze použít pouze ve spojení s upínací lištou K1746 pro vícenásobné upínání.
Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku.
Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.
Přednosti:Boční stupnice upínací lišty a pevné čelisti zaručují velmi vysokou opakovanou přesnost upnutí.Rozsah dodávkyKlínový upínač.
Upevňovací šrouby.
Vodicí vložky do drážky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1749_C Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení C, se stupněm 176 kB

Výkresy

Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení C, se stupněm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Vnitřní
závit
D1F
Válcovoý šroub
DIN 912
G
Šroub s válcovou
hlavou DIN 912
Z
Šroub s válcovou
hlavou DIN 912
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 0,00 €
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 0,00 €
K1749.0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 0,00 €
K1749.0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 0,00 €
K1749.1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 0,00 €
K1749.1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 0,00 €