Groupes de marchandise

Des billes de convoyage dans une multitude de versions

Les billes de convoyage de KIPP ont fait leurs preuves dans les exigences de transport de tous types. Des grandes entreprises de construction de machines au petits ateliers, les billes de convoyage sont très polyvalentes. Les billes de convoyage sont principalement utilisées dans le transport de marchandises lourdes et fragiles. Elles sont par exemple utilisées dans les presses, les appareils de mesure ou les installations de convoyage complexes.
Les billes de convoyage sont fabriquées soit avec avec un boîtier en acier massif, soit dans une matière brute. Des joints en feutre permettent en outre d'éviter que la poussière pénètre dans le dôme. Le client peut choisir parmi les matériaux suivants :
La gamme de produits différenciée de KIPP comprend des billes de convoyage avec une charge de base de 50 newtons ainsi que des billes de convoyage avec une charge de base de 15 000 newtons. Au total, la boutique en ligne de HEINRICH KIPP WERK propose plus de 40 variantes différentes de billes de convoyage. Celles-ci existent également dans les différents diamètres. De nombreuses billes de convoyage sont par exemple aussi disponibles dans diverses versions miniatures.

Corps :
- acier zingué
- Inox
Bille de convoyage :
- acier
- Inox
- polyamide (POM)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33