HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte
K0978

Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero templado por cementación, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.

Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con una ranura de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.

Rosca interior D1 según ISO 6H.

Los insertos roscados con ranura de corte se estiran ligeramente hacia dentro en la zona de la ranura de cortes de algunos materiales. De este modo, se produce un cierto efecto de retención en el tornillo. Si no se desea este efecto, recomendamos los insertos roscados con perforación de corte.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0978 Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte 266 kB
 Insertos roscados autorroscantes, Información de montaje 239 kB

Planos

Insertos roscados autorroscantescon ranura de corte

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1
Rosca
interior
D2L
Longitud
PT
mín.
R min
con metal
ligero
R min
con hierro
fundido
R min
con
plástico
Referencia
Herramienta de
montaje manual
Referencia
Herramienta de
montaje mecánico
CADAcc.PrecioPedir
K0978.03aceroM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 A petición
K0978.04aceroM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 A petición
K0978.05aceroM58101131,62,42K0978.805K0978.905 A petición
K0978.06aceroM610141,517232,5K0978.806K0978.906 A petición
K0978.08aceroM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 A petición
K0978.10aceroM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 A petición
K0978.12aceroM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 A petición
K0978.16aceroM1620221,527465-K0978.916 A petición
K0978.103acero inoxidableM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 A petición
K0978.104acero inoxidableM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 A petición
K0978.105acero inoxidableM58101131,62,42K0978.805K0978.905 A petición
K0978.106acero inoxidableM610141,517232,5K0978.806K0978.906 A petición
K0978.108acero inoxidableM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 A petición
K0978.110acero inoxidableM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 A petición
K0978.112acero inoxidableM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 A petición
K0978.116acero inoxidableM1620221,527465-K0978.916 A petición