Groupes de marchandise

Élargissement de la gamme KIPPflexX

retour
  • Élargissement de la gamme KIPPflexX

Nouvel étau de bridage 5 axes KIPPflexX 90 mm

HEINRICH KIPP WERK enrichit sa série KIPPflexX avec un étau de bridage compact d'une largeur de 90 mm, conçu pour les fraiseuses 5 axes avec des tables de machine plus petites. Ce nouveau produit permet d'usiner des pièces de 100 mm environ en accédant librement à leurs contours extérieurs.

  • Tout comme le KIPPflexX 125 mm, plus grand, le KIPPflexX 90 mm peut être utilisé comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau de bridage de pièces brutes (2 EN 1).

  • Le KIPPflexX 90 mm dispose d'une hauteur d'assise de 155 mm.

  • Grâce à sa taille réduite, les utilisateurs bénéficient d'un gain de place. Si des pièces plus grandes doivent être fixées, il est possible d'utiliser deux étaux placés côte à côte.

  • Cet étau de bridage convient au montage sur des tables de machine pourvues de rainures en T ou de trous taraudés. Il peut également être placé sur n'importe quel élément de verrouillage ou directement sur les systèmes de serrage à point zéro.

Le
KIPPflexX est une solution polyvalente pour toutes les fraiseuses 5 axes. Sa particularité réside dans son réglage rapide et facile grâce à une manivelle. Le guidage linéaire assure une plus grande stabilité et rigidité du système de bridage, ce qui permet d'atteindre une force de serrage exceptionnellement élevée de 52 kN. Nous proposons un large choix de mors de serrage différents : lisses, avec broches, étagés combinés ou encore avec surépaisseur d'usinage.

                       

                  

Accéder à la fiche du nouvel étau de bridage 5 axes KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Vous voulez en savoir plus sur nos étaux de bridage 5 axes ?
N'hésitez pas à contacter notre interlocuteur :

Marc Geiser

Téléphone : +49 7454 793-7670

marc.geiser@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Colombie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33