Grupos de mercancía

Casquillos de posicionamiento con sensor de estado

Volver

Casquillos de posicionamiento con sensor de estado de KIPP
Todas las posiciones bajo control

¿Desea configurar sus procesos con una transparencia y seguridad aún mayores? Nuestros casquillos receptores y de posicionamiento con sensor de estado le permiten un control central de la posición de los pernos de bloqueo de bola y de enclavamiento en el proceso de producción. Puede elegir entre una solución completa y totalmente montada con sensor integrado o un casquillo especialmente preparado que puede equipar con modelos corrientes de sensor inductivo.

Resumen de los datos principales:

• Versátiles: La serie abarca casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable, casquillos receptores de acero inoxidable y casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de bloqueo de bola con accionamiento giratorio.

• Adaptables: Los casquillos receptores y de posicionamiento traen incorporado de serie un sensor inductivo que se puede ajustar de forma variable con una tuerca de fijación.

• Fiables: Los sensores tienen un cable de PVC de tres hilos y dos metros de largo para transmitir al control de la máquina las señales procesadas por el sensor.

• Individual: La variante para equipar por el cliente tiene una tuerca de fijación para fijar un sensor inductivo corriente con un diámetro de 3 mm.
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
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33