Grupos de mercancía

Aleación de cinc

Volver

Aleación de cinc

N.º de material ZL0430
Número de material DIN ZL2
Denominación breve GD-ZnAl4Cu3
Descripción Aleación de cinc
Composición
Componentes de aleación [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Densidad [g/cm³] 6,80
Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
270
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]  mín - máx.
340
Alargamiento de rotura
A [ % ]  mín - máx.
6
Dureza Brinell
Valor de referencia HB
130

Resistencia a la corrosión
en atmósfera normal
buena

Resistencia a la corrosión
en atmósfera marina
mala
Maquinabilidad buena
Soldabilidad Sin especificar
Anodización no apropiada
Pulido de alto brillo
mecánico
bueno
Utilizaciones principales Industria automovilística, construcción de máquinas y de aparatos, industria sanitaria, ingeniería eléctrica y de herramientas de precisión, utensilios, juguetes
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33