Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0123_BL Зажимной рычаг с внутренней резьбой, стальные детали из нержавеющей стали, без покрытия 270 kB

Чертежи

Зажимной рычаг с внутренней резьбой, стальные детали из нержавеющей стали, без покрытия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.903008зачищенный9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.904008зачищенный9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.905008зачищенный9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.003008зачищенный0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.004008зачищенный0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.005008зачищенный0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.104008зачищенный1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.105008зачищенный1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.106008зачищенный1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.206008зачищенный2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.208008зачищенный2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.308008зачищенный3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0123.310008зачищенный3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0123.410008зачищенный4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0123.412008зачищенный4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0123.512008зачищенный5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0123.516008зачищенный5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33