Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта, цвет черно-серый.
Втулка из латуни или нержавеющей стали 1.4305.
Резьбовой палец из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
По запросу:Другие цвета.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0110 Ручки с накаткой 234 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
DD1D2D3HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0110.003внутренняя резьбаЛатуньM315111311,54,34,5- по запросу
K0110.004внутренняя резьбаЛатуньM415111311,54,36- по запросу
K0110.005внутренняя резьбаЛатуньM515111311,54,36- по запросу
K0110.0003внутренняя резьбанержавеющая стальM315111311,54,34,5- по запросу
K0110.0004внутренняя резьбанержавеющая стальM415111311,54,36- по запросу
K0110.0005внутренняя резьбанержавеющая стальM515111311,54,36- по запросу
K0110.003X8наружная резьбаСтальM315111311,54,3-8 по запросу
K0110.003X10наружная резьбаСтальM315111311,54,3-10 по запросу
K0110.003X12наружная резьбаСтальM315111311,54,3-12 по запросу
K0110.003X15наружная резьбаСтальM315111311,54,3-15 по запросу
K0110.004X8наружная резьбаСтальM415111311,54,3-8 по запросу
K0110.004X10наружная резьбаСтальM415111311,54,3-10 по запросу
K0110.004X12наружная резьбаСтальM415111311,54,3-12 по запросу
K0110.004X15наружная резьбаСтальM415111311,54,3-15 по запросу
K0110.005X10наружная резьбаСтальM515111311,54,3-10 по запросу
K0110.005X12наружная резьбаСтальM515111311,54,3-12 по запросу
K0110.005X15наружная резьбаСтальM515111311,54,3-15 по запросу
K0110.005X20наружная резьбаСтальM515111311,54,3-20 по запросу
K0110.006X10наружная резьбаСтальM615111311,54,3-10 по запросу
K0110.006X15наружная резьбаСтальM615111311,54,3-15 по запросу
K0110.006X20наружная резьбаСтальM615111311,54,3-20 по запросу
K0110.006X25наружная резьбаСтальM615111311,54,3-25 по запросу
K0110.0003X8наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,3-8 по запросу
K0110.0003X10наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,3-10 по запросу
K0110.0003X12наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,3-12 по запросу
K0110.0003X15наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,3-15 по запросу
K0110.0004X8наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,3-8 по запросу
K0110.0004X10наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,3-10 по запросу
K0110.0004X12наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,3-12 по запросу
K0110.0004X15наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,3-15 по запросу
K0110.0005X10наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,3-10 по запросу
K0110.0005X12наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,3-12 по запросу
K0110.0005X15наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,3-15 по запросу
K0110.0005X20наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,3-20 по запросу
K0110.0006X10наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,3-10 по запросу
K0110.0006X15наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,3-15 по запросу
K0110.0006X20наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,3-20 по запросу
K0110.0006X25наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,3-25 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33