Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1083 Трехлепестковые ручки 147 kB

Чертежи (общий обзор)

Трехлепестковые ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3D6HH1H2TT1LФильтр
K1083.24506KM645-161121181091-
K1083.26508KM865-2215,52823,511,5111,5-
K1083.26510KM1065-2215,52823,511,5111,5-
K1083.28510KM1085-30213730,516142-
K1083.28512KM1285-30213730,516192-
K1083.210512KM12105-35254637,519172-
K1083.210514KM14105-35254637,519192-
K1083.48508XLM8851830213730,516-220/30
K1083.48510XLM10851830213730,516-220/30
K1083.48512XLM12851830213730,516-220/40
K1083.410512XLM121052035254637,519-230/50
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33