Группы товаров
Длинные петли, сталь, нержавеющая сталь и алюминий, форма B
K2161_B

Длинные петли, сталь, нержавеющая сталь и алюминий, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 и алюминий.Указание:Длинные петли, также известные как рояльные петли, обеспечивают качественное решение для различных вариантов применения и поставляются в вариантах со сверлением и без сверления. Изготовленные из стали, нержавеющей стали или алюминия, эти петли обеспечивают отличное сочетание прочности и универсальности.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и продолжительный срок службы без признаков износа. Просверленные варианты облегчают монтаж и обеспечивают быстрое крепление, в то время как варианты без сверления создают разнообразные возможности при размещении.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2161_B_Datasheet_31962__B--ru 108 kB

Чертежи

Длинные петли, сталь, нержавеющая сталь и алюминий, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Материал
компонента
AA1B

B1B2DD1SКлюч из сталиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2161.1002008Bс отверстиемСтальСталь2014204015602,820,8- по запросу
K2161.1102008Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2014204015602,820,81.4301 по запросу
K2161.1002508Bс отверстиемСтальСталь2514204015602,820,8- по запросу
K2161.1102508Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2514204015603,620,81.4301 по запросу
K2161.1003008Bс отверстиемСтальСталь3016,8204015603,920,8- по запросу
K2161.1003010Bс отверстиемСтальСталь3016,8204015603,921- по запросу
K2161.1103010Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь3016,8204015603,9211.4301 по запросу
K2161.1003510Bс отверстиемСтальСталь3519,5204015604,521- по запросу
K2161.1004012Bс отверстиемСтальСталь4022,7204030604,231,2- по запросу
K2161.1104012Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4022,7204030604,231,21.4301 по запросу
K2161.1104015Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4022,720401560441,51.4301 по запросу
K2161.1005012Bс отверстиемСтальСталь502820403060431,2- по запросу
K2161.1105012Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь502820403060431,21.4301 по запросу
K2161.1106020Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь6035204030604621.4301 по запросу
K2161.1108030Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь8035200040605,2631.4301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33