Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой
K0998

Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0998 Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой 354 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0998.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-87,547,52213,6-100- по запросу
K0998.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-10758,52516-124- по запросу
K0998.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301425-139822815,8-153- по запросу
K0998.1417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341725-143823219,6-190- по запросу
K0998.11106Калибровое отверстиеБезопасность80241016M687,547,52213,47,5100- по запросу
K0998.12126Калибровое отверстиеБезопасность100281220M6106,958,426167,5124- по запросу
K0998.13146Калибровое отверстиеБезопасность125301426M6139,182,12815,87,5153- по запросу
K0998.14176Калибровое отверстиеБезопасность160341726M6143,182,13219,67,5190- по запросу
K0998.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024-16-87,547,52213,6-10010 по запросу
K0998.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10028-20-10758,52516-12412 по запросу
K0998.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12530-25-139822815,8-15314 по запросу
K0998.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия16034-25-143823219,6-19017 по запросу
K0998.21106внутренний четырёхгранникБезопасность8024-16M687,547,52213,47,510010 по запросу
K0998.22126внутренний четырёхгранникБезопасность10028-20M6106,958,426167,512412 по запросу
K0998.23146внутренний четырёхгранникБезопасность12530-26M6139,182,12815,87,515314 по запросу
K0998.24176внутренний четырёхгранникБезопасность16034-26M6143,182,13219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33