Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба
K1864_C

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется затем при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Поворотные зажимы долговечны, так как имеют металлический скребок для защиты от стружки, а защита от перегрузок предохраняет поворотный механизм от повреждений в случае блокировки процесса поворота.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Встроенная защита от перегрузки.
– Доступ к заготовке без столкновений.
– Множество вариантов.
– Подача давления через различные варианты подключения.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.Принадлежности:Зажимная планка для поворотного зажима K1865.Объем поставкиВ объем поставки входит 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.Указание на чертеже:
Форма A: фланец вверху
Форма B: фланец внизу
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Зажим
7) Ослабление или удаление воздуха при цилиндрах одностороннего действия
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
D

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101306190111Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.25101306190211Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.40131306190111Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.40131306190211Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.25102306190111Cодностороннего действияпросверленные каналысправа25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.25102306190211Cодностороннего действияпросверленные каналыслева25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 по запросу
K1864.40132306190111Cодностороннего действияпросверленные каналысправа40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
K1864.40132306190211Cодностороннего действияпросверленные каналыслева40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 по запросу
Номер заказаФормаH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 по запросу
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 по запросу
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 по запросу
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 по запросу
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- по запросу
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- по запросу
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- по запросу
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33