Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь 1.4404.
Алюминий.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь 1.4305 без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Нержавеющая сталь 1.4404 без покрытия, болт из нержавеющей стали А4-70.
Алюминий без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом, внутренним, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

Зажимные кольца, изготовленные из нержавеющей стали A4, имеют небольшую центрирующую точку по внешнему диаметру.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0611 Зажимные кольца с пазом, внутренним 239 kB

Чертежи

Зажимные кольца с пазом, внутренним

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыМатериал
основы
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0611.00401с пазом внутриСталь9M3x841620,7 по запросу
K0611.00501с пазом внутриСталь9M3x851620,7 по запросу
K0611.00601с пазом внутриСталь9M3x861620,7 по запросу
K0611.00801с пазом внутриСталь9M3x881822,4 по запросу
K0611.01001с пазом внутриСталь9M3x10102426 по запросу
K0611.01201с пазом внутриСталь11M4x12122831,8 по запросу
K0611.01501с пазом внутриСталь13M5x16153439,4 по запросу
K0611.01601с пазом внутриСталь13M5x16163439,4 по запросу
K0611.01801с пазом внутриСталь13M5x16183641,1 по запросу
K0611.02001с пазом внутриСталь15M6x18204046,4 по запросу
K0611.02201с пазом внутриСталь15M6x18224248,1 по запросу
K0611.02501с пазом внутриСталь15M6x18254550,8 по запросу
K0611.02801с пазом внутриСталь15M6x18284853,7 по запросу
K0611.03001с пазом внутриСталь15M6x18305458,6 по запросу
K0611.04001с пазом внутриСталь15M6x18406065 по запросу
K0611.05001с пазом внутриСталь19M8x25507887 по запросу
K0611.00402с пазом внутринержавеющая сталь9M3x841620,7 по запросу
K0611.00502с пазом внутринержавеющая сталь9M3x851620,7 по запросу
K0611.00602с пазом внутринержавеющая сталь9M3x861620,7 по запросу
K0611.00802с пазом внутринержавеющая сталь9M3x881822,4 по запросу
K0611.01002с пазом внутринержавеющая сталь9M3x10102426 по запросу
K0611.01202с пазом внутринержавеющая сталь11M4x12122831,8 по запросу
K0611.01502с пазом внутринержавеющая сталь13M5x16153439,4 по запросу
K0611.01602с пазом внутринержавеющая сталь13M5x16163439,4 по запросу
K0611.01802с пазом внутринержавеющая сталь13M5x16183641,1 по запросу
K0611.02002с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18204046,4 по запросу
K0611.02202с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18224248,1 по запросу
K0611.02502с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18254550,8 по запросу
K0611.02802с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18284853,7 по запросу
K0611.03002с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18305458,6 по запросу
K0611.04002с пазом внутринержавеющая сталь15M6x18406065 по запросу
K0611.05002с пазом внутринержавеющая сталь19M8x25507887 по запросу
K0611.00404с пазом внутринержавеющая сталь A49M3x841620,7 по запросу
K0611.00504с пазом внутринержавеющая сталь A49M3x851620,7 по запросу
K0611.00604с пазом внутринержавеющая сталь A49M3x861620,7 по запросу
K0611.00804с пазом внутринержавеющая сталь A49M3x881822,4 по запросу
K0611.01004с пазом внутринержавеющая сталь A49M3x10102426 по запросу
K0611.01204с пазом внутринержавеющая сталь A411M4x12122831,8 по запросу
K0611.01504с пазом внутринержавеющая сталь A413M5x16153439,4 по запросу
K0611.01604с пазом внутринержавеющая сталь A413M5x16163439,4 по запросу
K0611.01804с пазом внутринержавеющая сталь A413M5x16183641,1 по запросу
K0611.02004с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18204046,4 по запросу
K0611.02204с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18224248,1 по запросу
K0611.02504с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18254550,8 по запросу
K0611.02804с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18284853,7 по запросу
K0611.03004с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18305458,6 по запросу
K0611.04004с пазом внутринержавеющая сталь A415M6x18406065 по запросу
K0611.05004с пазом внутринержавеющая сталь A419M8x25507887 по запросу
K0611.00403с пазом внутриАлюминий9M3x841620,7 по запросу
K0611.00503с пазом внутриАлюминий9M3x851620,7 по запросу
K0611.00603с пазом внутриАлюминий9M3x861620,7 по запросу
K0611.00803с пазом внутриАлюминий9M3x881822,4 по запросу
K0611.01003с пазом внутриАлюминий9M3x10102426 по запросу
K0611.01203с пазом внутриАлюминий11M4x12122831,8 по запросу
K0611.01503с пазом внутриАлюминий13M5x16153439,4 по запросу
K0611.01603с пазом внутриАлюминий13M5x16163439,4 по запросу
K0611.01803с пазом внутриАлюминий13M5x16183641,1 по запросу
K0611.02003с пазом внутриАлюминий15M6x18204046,4 по запросу
K0611.02203с пазом внутриАлюминий15M6x18224248,1 по запросу
K0611.02503с пазом внутриАлюминий15M6x18254550,8 по запросу
K0611.02803с пазом внутриАлюминий15M6x18284853,7 по запросу
K0611.03003с пазом внутриАлюминий15M6x18305458,6 по запросу
K0611.04003с пазом внутриАлюминий15M6x18406065 по запросу
K0611.05003с пазом внутриАлюминий19M8x25507887 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33