Groupes de marchandise
Butées
K0905

Butées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.Finition :Butée dure :
Acier traité à 1200–1400 N/mm², brunie.
Denture rectifiée, naturelle.

Butée douce :
Butée (30 HRC), brunie.
Denture : surface d'appui cémentée et rectifiée, naturelle.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0905 Butées 162 kB

Dessins

Butées

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1BDD1EHH1LStatutCAOAcc.PrixCommander
K0905.5000802dure24M8x25M52,515625 ±0,01fin de série Sur demande
K0905.5100802douce24M8x25M52,515631 ±0,1fin de série Sur demande
K0905.5101202douce48M12x30M8522850 ±0,1fin de série Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33