Groupes de marchandise
Poignées de manutention biopolymère
K1060

Poignées de manutention biopolymère

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille en inox 1.4305.
Finition :Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.Nota :Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages :Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060 Poignées de manutention biopolymère 151 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention biopolymère

Poignées de manutention en biopolymère pour montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en biopolymère pour montage en façade

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseA

BCDHLSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.101100052143Aavec alésage traversanthêtre naturel100179,5633122201000 Sur demande
K1060.101120062143Aavec alésage traversanthêtre naturel1202111,4739146241000 Sur demande
K1060.101140082143Aavec alésage traversanthêtre naturel1402414,2945170281000 Sur demande
K1060.10110005290Aavec alésage traversantgris foncé RAL 7021100179,5633122201000 Sur demande
K1060.10112006290Aavec alésage traversantgris foncé RAL 70211202111,4739146241000 Sur demande
K1060.10114008290Aavec alésage traversantgris foncé RAL 70211402414,2945170281000 Sur demande

Poignées de manutention en biopolymère pour montage à l'arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en biopolymère pour montage à l'arrière

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseMatière des composantsFormeA

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.102100052143hêtre naturelacier inoxydableB100179,5M5331222091000 Sur demande
K1060.102120062143hêtre naturelacier inoxydableB1202111,4M63914624121000 Sur demande
K1060.102140082143hêtre naturelacier inoxydableB1402414,2M84517028121000 Sur demande
K1060.10210005290gris foncé RAL 7021acier inoxydableB100179,5M5331222091000 Sur demande
K1060.10212006290gris foncé RAL 7021acier inoxydableB1202111,4M63914624121000 Sur demande
K1060.10214008290gris foncé RAL 7021acier inoxydableB1402414,2M84517028121000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33