Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox modèle long
K1352

Verrou quart de tour en Inox modèle long

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps inox 1.4305.
Actionnement et écrou de fixation en inox 1.4404.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1352_Datasheet_32751_Verrou_quart_de_tour_en_Inox_mod_le_long--fr 208 kB

Dessins

Verrou quart de tour en Inox modèle long

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K1352.1730carré 7 mm283020 Sur demande
K1352.1860carré 8 mm286050 Sur demande
K1352.4330double empreinte 3 mm283020 Sur demande
K1352.4336double empreinte 3 mm283626 Sur demande
K1352.4340double empreinte 3 mm284030 Sur demande
K1352.4350double empreinte 3 mm285040 Sur demande
K1352.4360double empreinte 3 mm286050 Sur demande
K1352.4530double empreinte 5 mm283020 Sur demande
K1352.4536double empreinte 5 mm283626 Sur demande
K1352.4540double empreinte 5 mm284030 Sur demande
K1352.4550double empreinte 5 mm285040 Sur demande
K1352.1736carré 7 mm283626 Sur demande
K1352.4560double empreinte 5 mm286050 Sur demande
K1352.0030papillon283020 Sur demande
K1352.0036papillon283626 Sur demande
K1352.0040papillon284030 Sur demande
K1352.0050papillon285040 Sur demande
K1352.0060papillon286050 Sur demande
K1352.1740carré 7 mm284030 Sur demande
K1352.1750carré 7 mm285040 Sur demande
K1352.1760carré 7 mm286050 Sur demande
K1352.1830carré 8 mm283020 Sur demande
K1352.1836carré 8 mm283626 Sur demande
K1352.1840carré 8 mm284030 Sur demande
K1352.1850carré 8 mm285040 Sur demande
K1352.8730Clé à trois°pans 7°mm283020 Sur demande
K1352.8736Clé à trois°pans 7°mm283626 Sur demande
K1352.8740Clé à trois°pans 7°mm284030 Sur demande
K1352.8750Clé à trois°pans 7°mm285040 Sur demande
K1352.8760Clé à trois°pans 7°mm286050 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33