Groupes de marchandise
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch
K0121 inch

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Insert : Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 inch Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch 262 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseXAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0121.11A3acier inoxydable5/16-18831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0121.11A4acier inoxydable3/8-16831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0121.11A5acier inoxydable1/2-13831071719282040,5126568,524 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33