HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche
K1840_C

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière :

Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.

Finition :Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.

Écrou de bridage nickelé.
Nota :Adaptée aux supports K0638.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1840_C Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche 546 kB
 Instructions de montage - douilles de positionnement ou de logement avec/pour capteur d‘état 57,4 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseD

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K1840.304121Cavec filetage et cône d'approcacier4M12x1,5193161210,541145 Sur demande
K1840.305121Cavec filetage et cône d'approcacier5M12x1,5193161210,541155 Sur demande
K1840.306121Cavec filetage et cône d'approcacier6M12x1,5193161210,541165 Sur demande
K1840.308161Cavec filetage et cône d'approcacier8M16x1,5263201513,5415,585 Sur demande
K1840.310161Cavec filetage et cône d'approcacier10M16x1,5263201513,5415,5105 Sur demande
K1840.1304121Cavec filetage et cône d'approcacier inoxydable4M12x1,5193161210,541145 Sur demande
K1840.1305121Cavec filetage et cône d'approcacier inoxydable5M12x1,5193161210,541155 Sur demande
K1840.1306121Cavec filetage et cône d'approcacier inoxydable6M12x1,5193161210,541165 Sur demande
K1840.1308161Cavec filetage et cône d'approcacier inoxydable8M16x1,5263201513,5415,585 Sur demande
K1840.1310161Cavec filetage et cône d'approcacier inoxydable10M16x1,5263201513,5415,5105 Sur demande