Groupes de marchandise
Bouton triangle ergonomique
K0785

Bouton triangle ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0785 Bouton triangle ergonomique 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle ergonomique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1TLCAOAcc.PrixCommander
K0785.8008KacierM88026371017- Sur demande
K0785.8010KacierM108026371017- Sur demande
K0785.8012KacierM128026371017- Sur demande
K0785.08008Kacier inoxydableM88026371017- Sur demande
K0785.08010Kacier inoxydableM108026371017- Sur demande
K0785.08012Kacier inoxydableM128026371017- Sur demande
K0785.8008X20LacierM880263710-20 Sur demande
K0785.8008X25LacierM880263710-25 Sur demande
K0785.8008X30LacierM880263710-30 Sur demande
K0785.8008X40LacierM880263710-40 Sur demande
K0785.8010X30LacierM1080263710-30 Sur demande
K0785.8010X50LacierM1080263710-50 Sur demande
K0785.8012X30LacierM1280263710-30 Sur demande
K0785.8012X40LacierM1280263710-40 Sur demande
K0785.8012X50LacierM1280263710-50 Sur demande
K0785.8012X60LacierM1280263710-60 Sur demande
K0785.08008X20Lacier inoxydableM880263710-20 Sur demande
K0785.08008X25Lacier inoxydableM880263710-25 Sur demande
K0785.08008X30Lacier inoxydableM880263710-30 Sur demande
K0785.08008X40Lacier inoxydableM880263710-40 Sur demande
K0785.08010X30Lacier inoxydableM1080263710-30 Sur demande
K0785.08010X40Lacier inoxydableM1080263710-40 Sur demande
K0785.08012X30Lacier inoxydableM1280263710-30 Sur demande
K0785.08012X40Lacier inoxydableM1280263710-40 Sur demande
K0785.08012X60Lacier inoxydableM1280263710-60 Sur demande