Groupes de marchandise
Profil cache rainure type I
K1055

Profil cache rainure type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PVC.Finition :noir.Nota :Le profil cache rainure en plastique souple sert à recouvrir la rainure du profilé pour la protéger de la poussière et des impuretés.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1055 Profil cache rainure type I 93,5 kB

Dessins

Profil cache rainure type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType

Largeur
de la
rainure
LongueurCAOAcc.PrixCommander
K1055.0811I82000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33