Groupes de marchandise

Un verrouillage sûr avec les fermetures à déclic KIPP

retour

Des fermetures à déclic pour un verrouillage sûr

La société HEINRICH KIPP WERK a développé de nouvelles fermetures à déclic en plastique. Celles-ci sont fabriquées directement sur son site allemand. Ces produits ont été spécialement conçus pour un montage affleurant, particulièrement peu encombrant, dans les portes, trappes et tiroirs. Les utilisateurs doivent simplement pousser le dispositif concerné pour le fermer – la fonction de déclenchement garantit un verrouillage sûr. À l'image de leur utilisation, l'assemblage des modules est également très simple.

Les serrures à déclic sont disponibles dans les versions suivantes :

  • Les modèles avec poignées escamotables sont disponibles en quatre versions pour des épaisseurs de vantail comprises entre 2 et 22 mm et peuvent être verrouillés. Coloris disponibles : noir, blanc, beige et noir avec poignée chromée.
  • Les fermetures à déclic encliquetables sont conçues pour les portes minces, avec une épaisseur comprise entre 0,6 et 1 mm, et peuvent être installées sans outil.
  • Sur les versions avec bouton encastré pour les épaisseurs de vantail comprises entre 1,2 et 19 mm, le bouton sort lorsque l'on appuie dessus. Sur certains modèles, il s'agit d'un bouton rotatif. Cette catégorie de produits est disponible en noir, blanc, beige et chromé.
Les fermetures à déclic garantissent un verrouillage fiable dans les applications dans lesquelles les mécanismes de verrouillage classiques pourraient se débloquer involontairement en raison de mouvements ou de vibrations soudains – par exemple, sur les navires ou dans les véhicules. Mais les fermetures à déclic sont également utiles dans l'industrie de l'emballage, la technique médicale et la construction de machines.
Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable - K1651
Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable - K1651
Intégration dans les ouvertures de montage.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Fermetures à déclic en plastique avec poignée encliquetable - K1652
Verrouillage sûr des volets de maintenance.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33