Группы товаров

AU/EU

Полиуретан

Техническая информация

Полиуретановые эластомеры (AU/EU) представляют собой вариант эластомера из полиуретана (PUR).
Они являются вулканизатами и больше не обладают термопластичными свойствами.
Отличительные характеристики этого материала

- Прекрасная характеристика износа
- Высокая эластичность
- Высокая газонепроницаемость

Данный материал преимущественно используется в гидравлике (минеральное масло) для износостойких уплотнений и в машиностроении в качестве демпфирующего элемента.

NBR

Бутадиен-нитрильный каучук

Техническая информация

Материал NBR представляет собой каучук на основе акрилнитрила и бутадиена.

Данный материал обладает хорошими механическими свойствами и более высокой устойчивостью к истиранию в сравнении с большинством других эластомеров.

Благодаря очень хорошей стойкости к минеральным маслам, водно-масляным эмульсиям и множеству видов топлива бутадиен-нитрильный каучук стал стандартный материалом для изготовления уплотнительных колец и динамичных уплотнителей.

CR

Хлоропреновый каучук

Техническая информация

CR представляет собой синтетический эластомер на основе хлоропрена.

Данный материал обладает хорошей износостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Благодаря содержанию хлора материал CR является невоспламеняющимся.

Области применения

- Ленточные транспортеры на открытом пространстве
- Уплотнительные профили для окон
- Уплотнения для холодильных установок
- Клиновые ремни

NR

Натуральный каучук

Техническая информация

Даже в наши дни материал NR большей частью получают в виде натурального латекса из каучукового дерева.
Однако в связи с ростом потребностей промышленности сегодня данный материал также получают синтетическим путем при помощи нефтехимических процессов.

Натуральный каучук обладает относительно высокой твердостью и эластичностью.
Благодаря своей гибкости даже в диапазоне низких температур этот материал очень часто используется для подвески двигателя и резино-металлических амортизаторов.

FKM

Фторкаучук

Техническая информация

FKM представляет собой сополимер из фторуглеводородов.
Больше всего данный материал известен по торговой марке DuPont "Viton®".

FKM в сравнении с другими эластомерами является очень дорогим материалом.
Однако благодаря своей термостабильности и стойкости к минеральным маслам, топливу и содержащим кислоту очистителям данный материал используется везде, где использование NBR невозможно вследствие слишком высокого нагрева и агрессивного химического воздействия.

EPDM

Этилен-пропиленовый диеновый каучук

Техническая информация

EPDM представляет собой каучук на основе этилена и пропилена.

Он обладает хорошей износоустойчивостью и высокой стойкостью к щелочным очистителям, органическим растворителям, спиртам и перегретой воде.

Благодаря своей стойкости к тормозным жидкостям с содержанием гликоля материал EPDM стал основным уплотнительным материалом, используемым в тормозных системах автомобилей.

75 EPDM 295 / 253815

Этилен-пропиленовый диеновый каучук

Техническая информация

75 EPDM 295 / 253815 является каучуком на основе этилена и пропилена.

291: с наполнением сажей, черный
253815: с минеральным наполнением, белый

Разработан специально для уплотнительных и подкладочных шайб Hygienic USIT®.
Уплотнительные шайбы Hygienic USIT® применяются в оборудовании для пищевой промышленности, производства напитков и фармацевтической промышленности.
Они обладают высокой устойчивостью к гидролизу и воздействию всех распространенных чистящих средств в этой области."
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33