Группы товаров

1.1730 Инструментальная сталь

назад

1.1730 Инструментальная сталь

Номер материала 1.1730
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование  C45U 
Прежнее наименование C 45 W
Описание Инструментальная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,42–0,50
Si: 0,15–0,40 
Mn: 0,60–0,80
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,030
Плотность [г/см³] 7,85
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
 
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
Эксплуатационня прочность
1080–1270
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
 
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость пригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Натяжная станция UNI lock, винтоверты, резцы, ножи
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33