Группы товаров

1.1172 Улучшенная сталь

назад

1.1172 Улучшенная сталь

Номер материала 1.1172
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование C35EC
Прежнее наименование Cq 35 
Описание Улучшенная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,32–0,39
Si: ≤ 0,30
Mn: 0,50–0,80
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,025
Cu: ≤ 0,25 
Плотность [г/см³] 7,85
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>= 370
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
600–750
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>= 19
Пригодность к обработке резанием -
Свариваемость непригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики Свойства оптимальны для холодной обработки давлением.
Основное применение Опоры с резьбовыми цапфами
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33