Группы товаров

1.1192 Улучшенная сталь

назад

1.1192 Улучшенная сталь

Номер материала 1.1192
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование C45EC
Прежнее наименование Cq45
Описание Улучшенная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,42–0,50
Si: ≤ 0,30
Mn: 0,50–0,80
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,025
Cu: ≤ 0,25 
Плотность [г/см³] 7,85
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>= 370
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
<= 580
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>= 17
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость непригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Призматические шпонки
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33