Группы товаров

1.0503 / 1.0503.07 Улучшенная сталь

назад

1.0503 / 1.0503.07 Улучшенная сталь

Номер материала 1.0503 / 1.0503.07
Стандарт США (AISI) 1045, 1043 / --
Сокращенное наименование C45 / C45 K
Прежнее наименование  
Описание Улучшенная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,42–0,50
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50–0,80
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Плотность [г/см³] 7,85
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>= 275
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
>= 560
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>= 16
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость непригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Упоры, базовые планки, упоры зажима, задвижки, прихваты, подставки натяжных крюков
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33