Группы товаров

1.7139 Цементируемая сталь

назад

1.7139 Цементируемая сталь

Номер материала 1.7139
Стандарт США (AISI) 5115
Сокращенное наименование 16MnCrS5 
Прежнее наименование  
Описание Цементируемая сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,14–0,19
Si:  ≤ 0,40 
Mn: 1,00–1,30
P: ≤ 0,025
S: 0,020–0,040
Cr: 0,80–1,10 
Плотность [г/см³] 7,76
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>=635
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
>=700
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>=9
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость пригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение  
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33