Группы товаров

1.4310 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«стандартный материал для коррозионностойких пружин» (1.4310)

Сокращенное обозначение

X10CrNi18-8

Стандарт США (AISI)

301

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0,05–0,15

Cr: 16,00–19,00

Mn: 0–2,00

Mo: 0–0,80

N: 0–0,10

Ni: 6,00–9,50

P: 0–0,045

S: 0–0,015

Si: 0–2,00

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

A2

Плотность [г/см³]

7,9

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,5

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥195

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

500–750

Коррозионная устойчивость

— хорошая

— обработанная на твердый раствор устойчива к  межкристаллической коррозии

— наивысшая устойчивость в полированном состоянии

Обрабатываемость резанием

средняя

Свариваемость

очень хорошая

Другие характеристики

— метастабильная аустенитная структура, которая упрочняется при холодном формовании и приобретает свойства материала, необходимые для производства элементов пружин

— механическая полировка до глянцевого блеска

— электролитическая полируемость: очень высокая

— в холодноупроченном состоянии без изменения структуры остается стабильной до 300 °C

Основные сферы применения

— основная сфера применения: устойчивые к коррозии пружины (до 300 °C)

— продукты общего назначения со средним коррозионным воздействием в следующих сферах:

— автомобильная промышленность

— химическая промышленность

— инструменты

— пищевая промышленность

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33