Группы товаров
Изменяемые подвесные держатели Ø30, сталь для роликовых конвейеров из стали
K2138

Изменяемые подвесные держатели Ø30, сталь для роликовых...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на круглую или профилированную трубку Ø 30. Для роликовых конвейеров с изменяемым перепадом высот.

Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на круглую или профилированную трубку Ø 30. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами.

Форма I: с одним подвесным крюком.
Форма U: с двумя подвесными крюками.

При этом форма I соединяется с формой U. Таким образом роликовый конвейер остается на одной прямой.
Объем поставки1 подвесной держатель.
5 или 6 саморезов DIN 7504, форма N — 3,9 x 16.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2138 Изменяемые подвесные держатели Ø30, сталь для роликовых конвейеров из стали 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Изменяемые подвесные держатели Ø30, сталь для роликовых конвейеров из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2138.1403030I по запросу
K2138.2403030U по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33