Группы товаров
Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 136 кг
K1581

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипника из полимера.
Шары из высокоуглеродистой стали.
Исполнение: Оцинкованные шины.
Шары закаленные.
Указание для заказа:поштучная продажаУказание:Для телескопических шин с полным выдвижением длина хода равна монтажной длине, благодаря чему обеспечивается больший комфорт и облегчается доступ. Стопорный механизм в закрытом положении.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 60 000 циклов.
Обратите внимание:Допустимая нагрузка на все телескопические шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 3.Особенности:
RoHS

Чертежи

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 136 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4B

HLХод
S
Грузоподъемность
для пары в
кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1581.0310157612734217,51976310310136Снято с производства по запросу
K1581.0360157617834268,51976360360136Снято с производства по запросу
K1581.05101576330344211976510510136Снято с производства по запросу
K1581.06601576482,534573,51976660660136Снято с производства по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33