Группы товаров
Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов
K0109_0

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Другие варианты внутренней pезьбы, длинны болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0109_0 Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов 171 kB

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 по запросу
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 по запросу
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0109.3122M1223134,523333213586476526 по запросу
K0109.3162M1623134,523333213586476526 по запросу
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33