Группы товаров
Зажимные рычаги ECO из пластмассы с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K1743

Зажимные рычаги ECO из пластмассы с наружной резьбой, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка и вставка из усиленного термопласта.
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована зубчатым венцом в незадействованном состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При нажатии на рукоятку можно изменить положение и снова зафиксировать под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1743 Зажимные рычаги ECO из пластмассы с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 263 kB

Чертежи

Зажимные рычаги ECO из пластмассы с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1743.1041X10чёрно-серый RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1743.1041X15чёрно-серый RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1743.1041X20чёрно-серый RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1743.1051X10чёрно-серый RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1743.1051X15чёрно-серый RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1743.1051X20чёрно-серый RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1743.1051X25чёрно-серый RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 по запросу
K1743.2051X10чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.2051X15чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.2051X20чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.2051X25чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.2051X30чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.2051X40чёрно-серый RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.2061X10чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.2061X15чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.2061X20чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.2061X25чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.2061X30чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.2061X40чёрно-серый RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.2081X10чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.2081X15чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.2081X20чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.2081X25чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.2081X30чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.2081X40чёрно-серый RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.3081X20чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1743.3081X25чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1743.3081X30чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1743.3081X40чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1743.3081X50чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 по запросу
K1743.3081X60чёрно-серый RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 по запросу
K1743.3101X20чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1743.3101X25чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1743.3101X30чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1743.3101X40чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1743.3101X50чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 по запросу
K1743.3101X60чёрно-серый RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 по запросу
K1743.10484X10ярко-красный RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1743.10484X15ярко-красный RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1743.10484X20ярко-красный RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1743.10584X10ярко-красный RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1743.10584X15ярко-красный RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1743.10584X20ярко-красный RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1743.10584X25ярко-красный RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 по запросу
K1743.20584X10ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.20584X15ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.20584X20ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.20584X25ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.20584X30ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.20584X40ярко-красный RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.20684X10ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.20684X15ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.20684X20ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.20684X25ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.20684X30ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.20684X40ярко-красный RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.20884X10ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1743.20884X15ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1743.20884X20ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1743.20884X25ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1743.20884X30ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1743.20884X40ярко-красный RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1743.30884X20ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1743.30884X25ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1743.30884X30ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1743.30884X40ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1743.30884X50ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 по запросу
K1743.30884X60ярко-красный RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 по запросу
K1743.31084X20ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1743.31084X25ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1743.31084X30ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1743.31084X40ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1743.31084X50ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 по запросу
K1743.31084X60ярко-красный RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33