Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие цвета и длины резьбы.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1626_SE Зажимной рычаг из цинка с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность 236 kB

Чертежи

Зажимной рычаг из цинка с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1626.2081X10чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1626.2081X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1626.2081X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1626.2081X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1626.3101X15чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1626.3101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1626.3101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1626.3101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1626.4101X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1626.4101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1626.4101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1626.4101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1626.5121X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1626.5121X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1626.5121X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1626.5121X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33