Группы товаров
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка, из нержавеющей стали 1.4308.
Другие стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка, нержавеющая сталь, электролитически полированная.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длинны длина и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
основы
РазмерXDD1D2HH1H3H4AA1Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0121.1110X25нержавеющая сталь1M1019282040,5126568,5831072425 по запросу
K0121.1110X30нержавеющая сталь1M1019282040,5126568,5831072430 по запросу
K0121.1110X40нержавеющая сталь1M1019282040,5126568,5831072440 по запросу
K0121.1110X50нержавеющая сталь1M1019282040,5126568,5831072450 по запросу
K0121.1110X60нержавеющая сталь1M1019282040,5126568,5831072460 по запросу
K0121.1112X25нержавеющая сталь1M1219282040,5126568,5831072425 по запросу
K0121.1112X30нержавеющая сталь1M1219282040,5126568,5831072430 по запросу
K0121.1112X40нержавеющая сталь1M1219282040,5126568,5831072440 по запросу
K0121.1112X50нержавеющая сталь1M1219282040,5126568,5831072450 по запросу
K0121.1112X60нержавеющая сталь1M1219282040,5126568,5831072460 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33