Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
K0341

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма E: с резьбовой цапфой, без стопорной гайки
Форма F: с резьбовой цапфой, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0341 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой 271 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0341.1903EСтальЗакаленный3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 по запросу
K0341.1004EСтальЗакаленный4M8x1M3321567410-1612  по запросу
K0341.1105EСтальЗакаленный5M10x1M4371778513-1,3512  по запросу
K0341.1206EСтальЗакаленный6M12x1,5M6422088614-1,8614  по запросу
K0341.1308EСтальЗакаленный8M16x1,5M856261012819-2,31535  по запросу
K0341.1410EСтальЗакаленный10M20x1,5M8622812121022-2,81534 по запросу
K0341.1412EСтальЗакаленный12M20x1,5M8662814121222-2,81539 по запросу
K0341.1516EСтальЗакаленный16M24x2M10803218141627-3,22046 по запросу
K0341.01903Eнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 по запросу
K0341.01004Eнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M3321567410-1612  по запросу
K0341.01105Eнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M4371778513-1,3512  по запросу
K0341.01206Eнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M6422088614-1,8614  по запросу
K0341.01308Eнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M856261012819-2,31535  по запросу
K0341.01410Eнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M8622812121022-2,81534 по запросу
K0341.01412Eнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M8662814121222-2,81539 по запросу
K0341.01516Eнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M10803218141627-3,22046 по запросу
K0341.11903Eнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 по запросу
K0341.11004Eнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M3321567410-1612  по запросу
K0341.11105Eнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M4371778513-1,3512  по запросу
K0341.11206Eнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M6422088614-1,8614  по запросу
K0341.11308Eнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M856261012819-2,31535  по запросу
K0341.11410Eнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M8622812121022-2,81534 по запросу
K0341.11412Eнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M8662814121222-2,81539 по запросу
K0341.11516Eнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M10803218141627-3,22046 по запросу
K0341.2903FСтальЗакаленный3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 по запросу
K0341.2004FСтальЗакаленный4M8x1M3321567410131612  по запросу
K0341.2105FСтальЗакаленный5M10x1M4371778513171,3512  по запросу
K0341.2206FСтальЗакаленный6M12x1,5M6422088614191,8614  по запросу
K0341.2308FСтальЗакаленный8M16x1,5M856261012819242,31535  по запросу
K0341.2410FСтальЗакаленный10M20x1,5M8622812121022302,81534 по запросу
K0341.2412FСтальЗакаленный12M20x1,5M8662814121222302,81539 по запросу
K0341.2516FСтальЗакаленный16M24x2M10803218141627363,22046 по запросу
K0341.02903Fнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 по запросу
K0341.02004Fнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M3321567410131612  по запросу
K0341.02105Fнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M4371778513171,3512  по запросу
K0341.02206Fнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M6422088614191,8614  по запросу
K0341.02308Fнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M856261012819242,31535  по запросу
K0341.02410Fнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M8622812121022302,81534 по запросу
K0341.02412Fнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M8662814121222302,81539 по запросу
K0341.02516Fнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M10803218141627363,22046 по запросу
K0341.12903Fнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 по запросу
K0341.12004Fнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M3321567410131612  по запросу
K0341.12105Fнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M4371778513171,3512  по запросу
K0341.12206Fнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M6422088614191,8614  по запросу
K0341.12308Fнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M856261012819242,31535  по запросу
K0341.12410Fнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M8622812121022302,81534 по запросу
K0341.12412Fнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M8662814121222302,81539 по запросу
K0341.12516Fнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M10803218141627363,22046 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33