Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
K0635

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Кольцо позволяет приведение в действие штифта, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.
Материал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Кольцо для ключей 1.4310 чистое.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма T: без контргайки
Форма U: с контргайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0635 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали 182 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0635.3004TСтальЗакаленный4M8x11540214-1612K0344.90  по запросу
K0635.3105TСтальЗакаленный5M10x12352245-1,3512K0344.91  по запросу
K0635.3206TСтальЗакаленный6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  по запросу
K0635.3308TСтальЗакаленный8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  по запросу
K0635.3410TСтальЗакаленный10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  по запросу
K0635.03004Tнержавеющая стальЗакаленный4M8x11540214-1612K0344.90  по запросу
K0635.03105Tнержавеющая стальЗакаленный5M10x12352245-1,3512K0344.91  по запросу
K0635.03206Tнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  по запросу
K0635.03308Tнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  по запросу
K0635.03410Tнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  по запросу
K0635.13004Tнержавеющая стальнезакалённый4M8x11540214-1612K0344.90  по запросу
K0635.13105Tнержавеющая стальнезакалённый5M10x12352245-1,3512K0344.91  по запросу
K0635.13206Tнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  по запросу
K0635.13308Tнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  по запросу
K0635.13410Tнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  по запросу
K0635.4004UСтальЗакаленный4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.4105UСтальЗакаленный5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.4206UСтальЗакаленный6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.4308UСтальЗакаленный8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.4410UСтальЗакаленный10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
K0635.04004Uнержавеющая стальЗакаленный4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.04105Uнержавеющая стальЗакаленный5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.04206Uнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.04308Uнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.04410Uнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
K0635.14004Uнержавеющая стальнезакалённый4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.14105Uнержавеющая стальнезакалённый5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.14206Uнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.14308Uнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.14410Uнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33