Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0309 Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь 183 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьИсполнение 1DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0309.03Стандартная-M31,50,470,41,53 по запросу
K0309.04Стандартная-M42,50,890,6410 по запросу
K0309.05Стандартная-M530,9120,8611 по запросу
K0309.06Стандартная-M63,51141913 по запросу
K0309.08Стандартная-M851,5161,21530 по запросу
K0309.10Стандартная-M1062191,62040 по запросу
K0309.12Стандартная-M1282,52223055 по запросу
K0309.16Стандартная-M16103,5242,565125 по запросу
K0309.20Стандартная-M20124,5302,580160 по запросу
K0309.203Повышенная-M31,50,470,457 по запросу
K0309.204Повышенная-M42,50,890,61222 по запросу
K0309.205Повышенная-M530,9120,81930 по запросу
K0309.206Повышенная-M63,511412840 по запросу
K0309.208Повышенная-M851,5161,24773 по запросу
K0309.210Повышенная-M1062191,666100 по запросу
K0309.212Повышенная-M1282,522266120 по запросу
K0309.216Повышенная-M16103,5242,590180 по запросу
K0309.220Повышенная-M20124,5302,5115240 по запросу
K0309.404Стандартнаяудлиненное исполнениеM42,50,8160,6410 по запросу
K0309.405Стандартнаяудлиненное исполнениеM530,9200,8611 по запросу
K0309.406Стандартнаяудлиненное исполнениеM63,51251913 по запросу
K0309.408Стандартнаяудлиненное исполнениеM851,5301,21530 по запросу
K0309.410Стандартнаяудлиненное исполнениеM1062351,62040 по запросу
K0309.412Стандартнаяудлиненное исполнениеM1282,54023055 по запросу
K0309.416Стандартнаяудлиненное исполнениеM16103,5452,565125 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33