Группы товаров
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками K1416
Для формы В:
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790 Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез 181 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.011205010A11,555,510-105,925--15,911524 по запросу
K0790.011205015A11,555,510-155,925--20,911524 по запросу
K0790.011205020A11,555,510-205,925--25,911524 по запросу
K0790.011205025A11,555,510-255,925--30,911524 по запросу
K0790.011205030A11,555,510-305,925--35,911524 по запросу
K0790.011206010A11,566,8510-106,825--16,811635 по запросу
K0790.011206015A11,566,8510-156,825--21,811635 по запросу
K0790.011206020A11,566,8510-206,825--26,811635 по запросу
K0790.011206025A11,566,8510-256,825--31,811635 по запросу
K0790.011206030A11,566,8510-306,825--36,811635 по запросу
K0790.011206035A11,566,8510-356,825--41,811635 по запросу
K0790.011206040A11,566,8510-406,825--46,811635 по запросу
K0790.011206045A11,566,8510-456,825--51,811635 по запросу
K0790.011206050A11,566,8510-506,825--56,811635 по запросу
K0790.011508020A15,589,513,5-207,833--27,815863 по запросу
K0790.011508025A15,589,513,5-257,833--32,815863 по запросу
K0790.011508030A15,589,513,5-307,833--37,815863 по запросу
K0790.011508035A15,589,513,5-357,833--42,815863 по запросу
K0790.011508040A15,589,513,5-407,833--47,815863 по запросу
K0790.011508045A15,589,513,5-457,833--52,815863 по запросу
K0790.011508050A15,589,513,5-507,833--57,815863 по запросу
K0790.011510020A15,5101213,5-208,933--28,91510100 по запросу
K0790.011510025A15,5101213,5-258,933--33,91510100 по запросу
K0790.011510030A15,5101213,5-308,933--38,91510100 по запросу
K0790.011510035A15,5101213,5-358,933--43,91510100 по запросу
K0790.011510040A15,5101213,5-408,933--48,91510100 по запросу
K0790.011510045A15,5101213,5-458,933--53,91510100 по запросу
K0790.011510050A15,5101213,5-508,933--58,91510100 по запросу
K0790.011510060A15,5101213,5-608,933--68,91510100 по запросу
K0790.012112025A221214,520-259,939,5--34,92112144 по запросу
K0790.012112030A221214,520-309,939,5--39,92112144 по запросу
K0790.012112035A221214,520-359,939,5--44,92112144 по запросу
K0790.012112040A221214,520-409,939,5--49,92112144 по запросу
K0790.012112045A221214,520-459,939,5--54,92112144 по запросу
K0790.012112050A221214,520-509,939,5--59,92112144 по запросу
K0790.012112060A221214,520-609,939,5--69,92112144 по запросу
K0790.012112070A221214,520-709,939,5--79,92112144 по запросу
K0790.012112080A221214,520-809,939,5--89,92112144 по запросу
K0790.012116030A22161920-3013,139,5--43,12116257 по запросу
K0790.012116035A22161920-3513,139,5--48,12116257 по запросу
K0790.012116040A22161920-4013,139,5--53,12116257 по запросу
K0790.012116045A22161920-4513,139,5--58,12116257 по запросу
K0790.012116050A22161920-5013,139,5--63,12116257 по запросу
K0790.012116060A22161920-6013,139,5--73,12116257 по запросу
K0790.012116070A22161920-7013,139,5--83,12116257 по запросу
K0790.012116080A22161920-8013,139,5--93,12116257 по запросу
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 по запросу
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 по запросу
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 по запросу
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 по запросу
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 по запросу
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 по запросу
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 по запросу
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 по запросу
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 по запросу
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 по запросу
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 по запросу
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 по запросу
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 по запросу
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 по запросу
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 по запросу
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 по запросу
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 по запросу
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 по запросу
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 по запросу
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 по запросу
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 по запросу
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 по запросу
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 по запросу
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 по запросу
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 по запросу
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 по запросу
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 по запросу
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 по запросу
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 по запросу
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 по запросу
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 по запросу
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 по запросу
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 по запросу
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 по запросу
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 по запросу
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 по запросу
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 по запросу
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 по запросу
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 по запросу
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 по запросу
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 по запросу
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 по запросу
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 по запросу
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 по запросу
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 по запросу
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33