Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0328_SF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0328.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 по запросу
K0328.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 по запросу
K0328.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 по запросу
K0328.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 по запросу
K0328.12M12642810224125521,3K0317.912 по запросу
K0328.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33