Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение. Материал:

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение: Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.
Пружина, сталь калиброванная.
Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8,
черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.
Указание для заказа:При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.
При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.
Указание:Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.Функции:Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой DIN 912/DIN EN ISO 4762
Винты с цилиндрической головкой DIN 6912
Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма B: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма C: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия
Форма D: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия
Форма E: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма F: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма G: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия
Форма H: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия

1) в положении расфиксации
2) в положении фиксации
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1446 Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь 631 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D1D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.112338Aс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь1212-M43H8M32313,538 по запросу
K1446.113346Aс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь1818-M65H8M53319,546по запросу
K1446.122338Bс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь12124,2-3H8M32313,538по запросу
K1446.123346Bс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь18186,2-5H8M53319,546по запросу
K1446.132338Cс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь1212-M43H8M32313,538 по запросу
K1446.133346Cс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь1818-M65H8M53319,546 по запросу
K1446.142338Dс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь12124,2-3H8M32313,538 по запросу
K1446.143346Dс внутренним зацеплениемнержавеющая сталь18186,2-5H8M53319,546 по запросу
K1446.152338Eс наружным зацеплениемнержавеющая сталь1212-M43H83,2239,538по запросу
K1446.153346Eс наружным зацеплениемнержавеющая сталь1818-M65H85,3331346по запросу
K1446.162338Fс наружным зацеплениемнержавеющая сталь12124,2-3H83,2239,538по запросу
K1446.163346Fс наружным зацеплениемнержавеющая сталь18186,2-5H85,3331346по запросу
K1446.172338Gс наружным зацеплениемнержавеющая сталь1212-M43H8M3239,538по запросу
K1446.173346Gс наружным зацеплениемнержавеющая сталь1818-M65H8M5331346по запросу
K1446.182338Hс наружным зацеплениемнержавеющая сталь12124,2-3H8M3239,538по запросу
K1446.183346Hс наружным зацеплениемнержавеющая сталь18186,2-5H8M5331346по запросу
K1446.12338Aс внутренним зацеплениемСталь1212-M43H8M32313,538по запросу
K1446.13346Aс внутренним зацеплениемСталь1818-M65H8M53319,546по запросу
K1446.22338Bс внутренним зацеплениемСталь12124,2-3H8M32313,538по запросу
K1446.23346Bс внутренним зацеплениемСталь18186,2-5H8M53319,546по запросу
K1446.32338Cс внутренним зацеплениемСталь1212-M43H8M32313,538 по запросу
K1446.33346Cс внутренним зацеплениемСталь1818-M65H8M53319,546 по запросу
K1446.42338Dс внутренним зацеплениемСталь12124,2-3H8M32313,538 по запросу
K1446.43346Dс внутренним зацеплениемСталь18186,2-5H8M53319,546 по запросу
K1446.52338Eс наружным зацеплениемСталь1212-M43H83,2239,538по запросу
K1446.53346Eс наружным зацеплениемСталь1818-M65H85,3331346по запросу
K1446.62338Fс наружным зацеплениемСталь12124,2-3H83,2239,538по запросу
K1446.63346Fс наружным зацеплениемСталь18186,2-5H85,3331346по запросу
K1446.72338Gс наружным зацеплениемСталь1212-M43H8M3239,538по запросу
K1446.73346Gс наружным зацеплениемСталь1818-M65H8M5331346по запросу
K1446.82338Hс наружным зацеплениемСталь12124,2-3H8M3239,538по запросу
K1446.83346Hс наружным зацеплениемСталь18186,2-5H8M5331346по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33