Группы товаров
Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch
K0126 inch

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка:
твердые компоненты — из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.
Мягкие компоненты — термофлекс на основе SEBS.
Стальные части:
нержавеющая сталь, 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение: Стальные части Без покрытия.Указание:Твердые и мягкие компоненты серийно поставляются в черно-сером цвете RAL 7021.По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, сочетаний цветов, а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию может быть поставлен другой длины за дополнительную плату.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0126 inch Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch 245 kB

Чертежи

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0126.1A001110-24910151624,54103033,540,148,110,116 по запросу
K0126.1A101110-32910151624,54103033,540,148,110,116 по запросу
K0126.1A20111/4-20910151624,54103033,540,148,110,116 по запросу
K0126.2A20121/4-201213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 по запросу
K0126.2A30125/16-181213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 по запросу
K0126.3A30135/16-181416212237101751,656,180,291,220,722 по запросу
K0126.3A40133/8-161416212237101751,656,180,291,220,722 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-23 | > | >>
Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0125

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0125

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0125 inch

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0125 inch

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0126

Зажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0126

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0126 inch

Зажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K0981

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K0981

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0982

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-23 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33