ОписаниеМатериал:Соединительная трубка и крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание из литья 1.4581.
Исполнение: Соединительная трубка тонко-шлифованная или с рифлёным полимерным покрытием, чёрный.
Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.Указание:Для ручки формы А поставляются в комплекте: болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, гайки и шайбы.
Для ручки формы В болты с цилиндрической головкой и шайбы поставляются в комплекте.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.Особенности: