Группы товаров
Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма A
K0472_A

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение: электролитически полированный.По запросу:- Круглые и квадратные трубки K0493Принадлежности:Зажимной рычаг для крепления.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0472_A Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма A 370 kB

Чертежи

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

ELPQRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 по запросу
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 по запросу
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 по запросу
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 по запросу
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33