Группы товаров
Упоры
K0905

Упоры

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1. 0503.Исполнение: Упор закаленный:
упор, термически улучшенный до 1200–1400 Н/мм², вороненый.
Зубья шлифованные, полированные

Упор незакаленный:
упор (HRC 30), вороненый.
Зубья поверхностно-закаленные и шлифованные, полированные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0905 Упоры 175 kB

Чертежи

Упоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1BDD1EHH1LСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0905.5000802твердый упор24M8x25M52,515625 ±0,01Снято с производствапо запросу
K0905.5100802мягкий упор24M8x25M52,515631 ±0,1Снято с производствапо запросу
K0905.5101202мягкий упор48M12x30M8522850 ±0,1Снято с производства0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33