Группы товаров
  • FEATUREgrip Schnellspanner Industrie 4.0
Готовность к Индустрии 4.0
KIPP представляет смарт-серию изделий FEATURE grip
Компания HEINRICH KIPP WERK представляет на выставке MOTEK этого года новую серию продукции FEATURE grip. Особенность продукции заключается в наличии электромеханических и чувствительных элементов, сигнализирующих об определенных параметрах или состоянии. Посетители смогут открыть для себя инновационные технологии
на международной специализированной выставке автоматизации производства и монтажа, которая состоится с 8 по 11 октября в Штутгарте.
Новые продукты KIPP из серии FEATURE grip позволяют пользователям повышать экономическую эффективность своего производства благодаря встроенным функциям. Они позволяют осуществлять контроль и регистрировать информацию о состоянии и производительности. Благодаря централизованной обработке и визуализации информации экономится время и обеспечивается технологическая надежность.

FEATURE grip

В новую серию продукции KIPP входят быстрозажимные устройства с датчиком усилия и пружинные упорные детали с датчиком состояния, быстрозажимные устройства с датчиком усилия передают информацию об усилиях, действующих на заготовку. Это позволяет осуществлять точный контроль силового воздействия. Информация о превышении или недостижении параметров выдается на основе заданных значений.
Пружинные упорные детали с датчиком состояния сигнализирует о нажатом или выдвинутом состоянии упорного штифта. Датчик в упоре обрабатывает сигнал через соединительный кабель. Кроме этого, в упоре размещен светодиод, указывающий на состояние.
Все продукты серии «FEATURE grip» могут управляться с помощью индивидуального программного обеспечения, различных систем, мобильных устройств и приложений. Отдельные значения сохраняются и могут быть проанализированы. Благодаря этому продукция позволяет клиенту получить доступ к Индустрии 4.0.




Хотите узнать больше о нашей новейшей линейке продукции FEATURE grip?

Свяжитесь с нашими экспертами:

featuregrip@kipp.com

NOVOnox hygienic

Продукты из нержавеющей стали линейки HYGIENIC предназначены для применения в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, а также для производства упаковки. Компания KIPP предлагает стандартные детали и промышленную фурнитуру в исполнении Hygienic DESIGN. Они имеют гладкие поверхности, что позволяет легко очищать их от микробов, остатков продуктов и загрязнений на поверхности. Наряду с поверхностями дополнительно проработаны радиусы, переходы и скосы, благодаря чему они также могут постоянно поддерживаться в чистоте.

К обзору продукции

Загляните в KIPP CAFÉ LOUNGE и насладитесь настоящим кофе, приготовленным мастером своего дела.

Конечно же, мы проводим и розыгрыши самых разных призов.

Просто зайдите, оцените всё это и выиграйте!

Будем рады вас видеть.

У вас еще нет билета?

Здесь можно получить персональный входной билет:
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33