Группы товаров
Achema
Франкфурт
22.08. - 26.08.2022

Зал 3.1, стенд B12

Компания KIPP на выставке ACHEMA 2018

С 11.06 по 15.06 компания HEINRICH KIPP WERK примет участие в выставке ACHEMA во Франкфурте. На специализированной выставке по химическому машиностроению, биотехнологиям и защите окружающей среды предприятия из различных отраслей представят свои последние инновации и новейшие разработки.

Основные темы:

— биотехнологии для химической промышленности
— гибкое производство
— логистика в химической и фармацевтической промышленности

NOVOnox hygienic

Продукты из нержавеющей стали линейки HYGIENIC предназначены для применения в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, а также для производства упаковки. Компания KIPP предлагает стандартные детали и промышленную фурнитуру в исполнении Hygienic DESIGN. Они имеют гладкие поверхности, что позволяет легко очищать их от микробов, остатков продуктов и загрязнений на поверхности. Наряду с поверхностями дополнительно проработаны радиусы, переходы и скосы, благодаря чему они также могут постоянно поддерживаться в чистоте.

К обзору продукции

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33