Grupos de mercadorias

Polietileno (PE-HD)
Polietileno (PE-LD)

Siglas PE-HD PE-LD
Designação Polietileno
(espessura alta)
Polietileno
(espessura baixa)
Propriedades mecânicas    
  Estado da amostra de teste padrão padrão
  Resistência à tração [Mpa] não especificado não especificado
  Módulo E (tração) [Mpa] 1350 200
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 57 15
Propriedades físicas    
  Espessura [g/cm³] 0,96 0,92
  Ponto de fusão [°C] 135 110
Temperaturas de serviço    
  Temp. máx. em curto tempo [°C] 100 100
  Temp. máx. contínua [°C] 90 70
  Temp. mín. de aplicação [°C] -80 -80
Outras características    
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB HB
  Absorção de água
  (clima normal) [%]
<0,1 <0,1
Resistência química    
  Graxas minerais, óleos + +
  Gasolina + +
  Ácidos fracos/fortes +/+ +/o
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/+ +/+
  Percloroetileno + -
  Tricloroetileno o -
  Acetona + o
  Álcoois + +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+ o
  Condições climáticas/Raios UV o o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33