Grupos de mercadorias

Polipropileno (PP)

Polipropileno com 30% de fibra de vidro (PP GF 30)

Siglas PP PP GF 30
Designação Polipropileno
(homopolímero)
Polipropileno com 30% de fibra de vidro
Propriedades mecânicas    
  Estado da amostra de teste padrão padrão
  Resistência à tração [Mpa] não especificado não especificado
  Módulo E (tração) [Mpa] 1450 7000
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 72 110
Propriedades físicas    
  Espessura [g/cm³] 0,903 1,12
  Ponto de fusão [°C] 163 165
Temperaturas de serviço    
  Temp. máx. em curto tempo [°C] 140 140
  Temp. máx. contínua [°C] 100 100
  Temp. mín. de aplicação [°C] 0 -30
Outras características    
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB HB
  Absorção de água
  (clima normal) [%]
<0,1 <0,1
Resistência química    
  Graxas minerais, óleos + +
  Gasolina + +
  Ácidos fracos/fortes +/+ +/+
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/+ +/+
  Percloroetileno + o
  Tricloroetileno + o
  Acetona + +
  Álcoois + +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+ +
  Condições climáticas/Raios UV o o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33